Publicar produtos
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater

    Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater

    Traduzido por Google,

    Agora você pode ter aquecimento de nível comercial na sua própria casa com este aquecedor de parede com ventilador. Este aquecedor silencioso e de resposta rápida é recomendado para quartos, banheiros, salas de jogos e escritórios domésticos. Projetado para se assemelhar a uma saída de aquecimento residencial padrão, ele é instalado na parede, fora do alcance de animais de estimação, crianças ou outras pessoas que circulam pelo ambiente. Sua construção simples em 3 peças facilita a instalação, e o sistema de conexão CLIP-N-FIT permite o ajuste fácil da potência do aquecedor.

    Características:

    • Grelha contemporânea em estilo de registro que se integra a qualquer estilo residencial ou comercial.
    • Soprador tangencial para operação extremamente silenciosa
    • Proteção dupla: corte térmico com luz indicadora e fusível térmico de uso único.
    • Motor do ventilador com lubrificação permanente e rolamentos protegidos contra poeira.

    ESPAÇOS IDEAIS | Quartos; Salas de Estar/Salas de Família; Cozinhas; Banheiros; Subsolos; Escritórios; Salas de Conferência; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Espera


    Especificação
    • COLOR | White

      TEMP RANGE |40-85F

      CFM |50

      GRILLE |16-7/8 W X 7-3/4 H X 7/8 D

      BACK BOX |14-3/8 W X 6-5/8 H X 4-3/8 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-GFR-Series-Fan-Forced-Wall-Heater
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Número OmniClass23-33 15 25 17
    • Título OmniclassElectric HVAC Resitive Unit Heaters