Publicar produtos
Berko - SRA1000 Series - Architectural Small Wall Heater
Berko - SRA1000 Series - Architectural Small Wall Heater

    Berko - SRA1000 Series - Architectural Small Wall Heater

    Traduzido por Google,

    Este aquecedor de parede com ventilador proporciona um toque arquitetônico elegante, além de oferecer conforto confiável para espaços pequenos. Seu design exclusivo o torna um elemento bem-vindo em qualquer ambiente, distribuindo calor intenso para todos os presentes.

    • Grelha contemporânea em aço usinado, projetada para proporcionar fluxo de ar otimizado.
    • O elemento de aquecimento consiste em aletas de aço reforçado brasadas a elementos tubulares revestidos de aço, dispostas em um padrão de grade que cobre toda a área de descarga.
    • RETARDO DO VENTILADOR: Quando o aquecimento é solicitado, a resistência é energizada, mas o ventilador é acionado com um atraso até que a resistência esteja aquecida, eliminando a circulação de ar frio durante a inicialização. Quando o termostato atinge a temperatura desejada, a resistência é desenergizada, mas o ventilador continua funcionando até que todo o ar aquecido seja expelido, proporcionando maior vida útil aos componentes e maior conforto térmico.
    • Projetado para fácil instalação. O aquecedor é montado antes da fiação. Ambas as mãos ficam livres para fazer as conexões de campo no compartimento espaçoso. O motor é totalmente fechado, com proteção de impedância e rolamentos lubrificados permanentemente.
    • O sistema de fluxo de ar maximiza o volume de ar com o mínimo nível de ruído; 65 CFM. A robusta grelha arquitetônica de aço de qualidade comercial com venezianas cria um padrão de fluxo de ar descendente.
    • Este aquecedor foi projetado para instalação em paredes com dimensões de 2 x 4 polegadas ou maiores, utilizando a caixa de embutir fornecida. O aquecedor também pode ser montado na superfície da parede utilizando a moldura de montagem em superfície, modelo nº SRASMAG (vendida separadamente).
    • O aquecedor pode ser conectado com fiação elétrica padrão (60°C). Consulte o acabamento durável em pintura eletrostática a pó de poliéster na cor Bronze Estatuário e a estrutura de alumínio.

    ESPAÇOS IDEAIS | Vestíbulos; Entradas; Halls de entrada; Corredores; Escadarias; Restaurantes; Salas de conferência; Escritórios; Subsolos; Salas de estar; Quartos

    Especificação
    • COLOR|Bronze

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX |11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-SRA1000-Series-Architectural-Small-Wall-Heater
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Número OmniClass23-33 15 25 17
    • Título OmniclassElectric HVAC Resitive Unit Heaters