Publicar produtos
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65

    Santorini Pendant IP65

    Traduzido por Google,
    Inspirada nas lanternas encontradas nos barcos de pesca, esta coleção de candeeiros de exterior personalizáveis permite criar múltiplas composições. Os usuários podem escolher quantos tons colocar no difusor, junto com sua ordem, posição e direção. Essa interação de combinações produz uma rica variedade de luz direta ou refletida. A coleção Santorini pode ser pendurada no teto, individualmente ou agrupada, ou pode ser pendurada como uma guirlanda. Também funcionam como candeeiros de parede ou candeeiros de pé utilizando acessórios que podem ser facilmente adicionados. As variações da luminária Santorini são ampliadas ainda mais com a escolha da cor do abajur, que vem em branco, cinza e mostarda. Além disso, a coleção Santorini foi ampliada com a adição de duas versões de teto e parede com um sistema de fixação mais convencional na forma de uma estrutura tubular que confere à luz uma aparência mais sólida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSantorini_Pendant_IP65
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosOutdoor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação