Publicar produtos
UniCut | Pipe Bushing | KG 2000
MASTERTEC

UniCut | Pipe Bushing | KG 2000

Traduzido por Google,

Passagem de parede com barreira de água Novo e flange de enchimento para conexão à impermeabilização externa. Tubo de esgoto KG 2000 cortado na espessura da parede.

Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    flange: ABS

    diameter:

    100 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø diameter / length ):

    • Art.-No. 081530: Ø 110 mm / 200 mm
    • Art.-No. 081531: Ø 110 mm / 240 mm
    • Art.-No. 081532: Ø 110 mm / 250 mm
    • Art.-No. 081533: Ø 110 mm / 300 mm
    • Art.-No. 081534: Ø 110 mm / 350 mm
    • Art.-No. 081535: Ø 110 mm / 365 mm
    • Art.-No. 081536: Ø 110 mm / 400 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunicut-rdf-kg-2000
  • Data de publicação2025-11-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração