Publicar produtos
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp

    Maya pendant lamp

    Traduzido por Google,

    Acessórios de metal de cor ouro. Elementos decorativos—vidro transparente texturizado. Design inspirado na joalheria mesoamericana. Fonte de luz LED. A temperatura da cor é de 3000K.

    Especificação
    • Bulb Power, W 10

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Height of the ceiling cup, mm 360

      Width, MM  60

      Luminous Flux, lum 350

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: P091PL-L18G3K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaya-pendant-lamp
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosMaya
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1865
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps