Publicar produtos
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Traduzido por Google,
    Corpo em metal. Ângulo de dispersão amplo de 120°. Duas fontes de luz LED para iluminação básica e decorativa.
    Especificação
    • O430CL-L15B3K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOutdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosZon IP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa