Publicar produtos
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn

    Outdoor lamp Bonn

    Traduzido por Google,
    Material do corpo - metal, sombra - grafite. Proteção contra corrosão e diferenças de temperatura. IP65 de alto nível. Fonte de luz — módulo LED com temperatura de cor neutra de 3000K. Forma de arco retangular na moda. A série inclui lâmpadas externas de várias alturas e potências.
    Especificação
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOutdoor-lamp-Bonn
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBonn
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps