Publicar produtos
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe

    Outdoor lamp Elbe

    Traduzido por Google,
    Ferragens metálicas na cor níquel. Lâmpadas de cúpula de vidro transparente em duas cores: esfumaçado e conhaque. Fonte de luz — lâmpadas com base G9.
    Especificação
    • O424FL-L25GF
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOutdoor-lamp-Elbe--
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosElbe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText