Publicar produtos
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda

    Outdoor lamp Erda

    Traduzido por Google,
    Série de lâmpadas de paisagem. Material do corpo — plástico, cor — branco. Alto nível de proteção contra poeira e umidade IP54. Fonte de luz — lâmpada com base E27. Forma esférica na moda.
    Especificação
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOutdoor-lamp-Erda
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosErda
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps