Publicar produtos
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Traduzido por Google,

    Acabamento :

    Alumínio fundido pintado em preto RAL 9005. Difusor em acrílico prismático.
    Outras cores sob consulta.

    Informações do LED:

    Potência do sistema: 10W. Luminária Fluxo Luminoso 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Pode ser entregue com 2700K, 4000K a pedido.

    Instalação:

    Na parede.

    Conexão:

    Bloco terminal 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Projeto:

    Thomas Bernstrand 2023. See More

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalumo-wall
    • Familia de productoLumo
    • Grupo de produtosWall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)253
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)