Publicar produtos
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten

    Outdoor lamp Olten

    Traduzido por Google,
    Corpo em metal. Ângulo de dispersão amplo de 120°. Duas fontes de luz LED para iluminação básica e decorativa.
    Especificação
    • O591FL-L12GF3K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOutdoor-lamp-Olten
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosOlten
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText