Publicar produtos
Pendant lamp Cascade
Pendant lamp Cascade

    Pendant lamp Cascade

    Traduzido por Google,
    Série clássica de lustres com uma cascata de cristais torcidos em espiral. Os acessórios de metal são banhados a ouro. A tigela do teto é emoldurada por um ornamento decorativo.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Cascade
      Lamps 5ХLED module
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2550
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 653
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 35
      Lighting fixture depth, mm 1100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD132PL-L36BSK2


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Cascade-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosCascade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)653
    • Largura (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa