Publicar produtos
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics

    Pendant lamp Dynamics

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — alumínio. Revestimento em pó em três cores: preto fosco, branco fosco, dourado fosco. Luminária de cúpula com textura ondulada da moda. Modelos pendentes com elementos externos de vidro. Luz de chave brilhante.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Dynamics
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDynamics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps