Publicar produtos
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo

    Pendant lamp Halo

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios— alumínio. Sombras — preto, latão. Geometria na moda em design. A fonte de luz LED com temperatura de cor é de 4000К.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Halo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2200
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 60
      Lighting fixture depth, mm 1500
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD005PL-L36BSK


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Halo
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosHalo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)60
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa