Publicar produtos
Pendant lamp Memory

Pendant lamp Memory

Traduzido por Google,
Acessórios de metal, abajur — preto. As lâmpadas são estilizadas em forma de ampulheta com um formato aerodinâmico. Elementos cerâmicos com esmalte brilhante. Luminárias pendentes com lâmpadas de cúpula feitas de cerâmica branca com vidro transparente, preto e branco, dourado e branco e branco. Altura ajustável das lâmpadas pendentes.
Especificação
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPendant-lamp-Memory
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de produtosMemory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)775
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)906
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa