Publicar produtos
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami

    Pendant lamp Origami

    Traduzido por Google,
    Material das conexões - metal. Sombras — branco, preto. Design portátil para nível de luz e ajuste de design. Cabos energizados seguros. Fontes de luz LED com temperatura de cor de 4000К.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Origami
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosOrigami
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)187
    • Largura (mm)15
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa