Publicar produtos
Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette

    Pendant lamp Palette

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal combinam cinza, ouro e prata. Combinação de formas cilíndricas em design. A altura é ajustável usando o cabo. Fonte de luz — lâmpada com base GU10.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Palette
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPalette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)95
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps