Publicar produtos
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus

    Pendant lamp Pro Focus

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — metal. Tons dos acessórios — preto, branco, dourado, prateado, latão. Formas minimalistas, formas finas e concisas. Conveniente para montar composições. Os modelos com difusor de acrílico têm fonte de luz LED, temperatura de cor 4000K.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Pro-Focus
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPro Focus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps