Publicar produtos
Pendant lamp Rendez-vous
Pendant lamp Rendez-vous
Pendant lamp Rendez-vous

    Pendant lamp Rendez-vous

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal de cor de latão. Lâmpadas de cúpula esféricas de vidro branco fosco. Formas simplificadas de tendência. Projeto de estilo retrô. Fonte de luz — lâmpadas com base E14.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Rendez-vous
      Lamps 8ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 276
      Lighting fixture diameter, mm 1030
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD109PL-08BS


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Rendez-vous
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRendez-vous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)276
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps