Publicar produtos
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Traduzido por Google,
    Estrutura de metal. Difusores de vidro fosco.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Ring-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa