Publicar produtos
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline

    Pendant lamp Skyline

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — metal, abajur — preto. Duas soluções de cores para elementos decorativos: preto + latão, preto + branco. A composição assimétrica cria um efeito de pôr do sol no mar para o design. Altura ajustável das suspensões. As luminárias de parede podem ser usadas tanto vertical quanto horizontalmente. Fonte de luz LED, temperatura de cor - 4000K.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 26
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 2040
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 18
      Lighting fixture depth, mm 1100
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Skyline
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosSkyline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2040
    • Largura (mm)18
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps