Publicar produtos
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata

    Pendant lamp Sonata

    Traduzido por Google,
    Ferragens de alumínio em duas tonalidades: latão, cromado. Difusor de acrílico macio, distribuição de luz suave. Elementos decorativos— os tubos metálicos têm a mesma cor dos acessórios. Fonte de luz LED, temperatura de cor é 3000K.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410PL-L12BS3K


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Sonata
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosSonata
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa