Publicar produtos
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale

    Pendant lamp Verticale

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios – metal, cor – cromado. Candeeiro decorativo de cúpula em vidro fundido com nervuras. Cores da lâmpada cúpula: conhaque e cromado. Fonte de luz – faixa de LED. A temperatura da cor é de 3000K.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Verticale
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosVerticale
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps