Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Ref. Exclusiva: DJ0037Ax
Marca: Mediclinics
Familia do produto: Automatic liquid soap Dispensers
Grupo do produto: Automatic liquid soap Dispensers
Largura (mm): 110
Altura (mm): 240
Profundidade (mm): 120
Data de publicação: 2017-06-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Plastic
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 1.25

Categoria BIMobject: Sanitários - Dispensadores
Classificação IFC: Building Element Proxy
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descrição: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descrição: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Descrição: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Código: 35-76-80
NBS Reference Descrição: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Número: 23-31 25 29 13
OmniClass Título: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands