Publicar produtos
Mediflow intelligent steel 120V

Mediflow intelligent steel 120V

Traduzido por Google,
Referência: M02A-UL Com um sucesso importante, a SANIFLOW desenvolveu O PRIMEIRO SECADOR DE MÃOS INTELIGENTE graças a um novo sistema de secagem de mãos chamado “Logic Dry”, que seleciona de forma totalmente automática para cada ciclo de secagem a capacidade de aquecimento necessária para a temperatura ideal do fluxo de ar, representando um avanço no design e recursos de secadores de mãos para banheiros públicos. Além disso, estão equipados com novos sistemas de proteção eletrônica e antivandalismo, que os tornam os secadores mais seguros de sua categoria. Estas Séries apresentam o lendário fluxo de ar SANFILOW – mais de 315 CFM por hora mais operação totalmente automática, design de precisão e eficiência, reduzindo o nível de ruído ao mínimo do mercado em sua categoria. Disponível em aço com acabamento epóxi branco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM02Ax_UL
  • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupo de produtosMediflow® Intelligent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)4.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia