O eXtremeAir® EXT é um secador de mãos exclusivo para banheiros que utiliza tecnologia sem aquecimento para reduzir o consumo de energia, proporcionando uma secagem rápida. Com configurações ajustáveis e voltagem universal, o EXT é uma ótima opção para substituir toalhas de papel em banheiros comerciais.
Conformidade:
cULus, IP21, Restaurante Verde
Características:
- • Ajustável: O som e a velocidade podem ser facilmente ajustados girando um botão.
- • Voltagem universal: A voltagem varia de 110 a 240 V para se adaptar a praticamente qualquer instalação.
- • Secagem rápida: Seca as mãos em apenas 12 segundos.
- Eficiência energética: Utiliza até 90% menos energia do que os secadores de mãos convencionais.
- Tecnologia sem aquecimento: Reduz o consumo de energia e suporta várias secadoras em um mesmo circuito.
- Design compacto: Utiliza 43% menos espaço do que os modelos tradicionais.
- Ativação sem contato: o sensor detecta o usuário para uma operação mais eficiente e higiênica.