Publicar produtos
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Traduzido por Google,
Referência: PR0783 Dispensador de papel higiênico em aço com rolo de papel industrial Ø230mm, pintado de branco. Os dispensadores de papel higiênico Mediclinics fornecem uma solução para rolos de papel pesados. A linha de produtos destina-se a equipar qualquer casa de banho pública, oferecendo diferentes produtos que se adaptam às diferentes necessidades da casa de banho a equipar. Esses modelos são projetados para banheiros de alto tráfego que experimentam um grande fluxo de pessoas. A solução fornecida por esta categoria está disponível em aço pintado epóxi branco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPR0783
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de produtosRoll Dispenser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia