Publicar produtos
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Traduzido por Google,
Referências: PR0789 Estes modelos são projetados e fabricados pela Mediclinics em aço de 0,8 mm de espessura e estão disponíveis em acabamento epóxi branco. Eles foram pensados para serem usados em restaurantes, escritórios, hospitais, etc. e agregam valor ao design. Todos estes são capazes de conter 3 rolos de papel higiênico padrão ou um rolo de papel industrial de Ø275mm. A opção de 3 rolos de papel higiênico padrão, inclui um mecanismo automático, baseado em um mecanismo giratório, que faz com que o próximo rolo caia uma vez que o rolo inferior tenha sido usado. A opção rolo de papel industrial Ø275mm possui eixo com freio anti-spin por inércia, para garantir um uso mais racional do papel. Com características anti-vandalismo, todos eles incluem uma chave especial para abrir a caixa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPR0789
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de produtosRoll Dispenser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)123
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia