Publicar produtos
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Traduzido por Google,
    Referências: PR2784C & PR2784CS Dispensadores de papel higiénico em rolo duplo standard, capacidade para 2 rolos, fabricados em aço inoxidável com 0,8 mm de espessura, montados na parede, desenhados e fabricados pela Mediclinics®, SA Estes modelos foram concebidos para serem utilizados em restaurantes, escritórios, hospitais, etc., apresentando um design adequado para uma integração simples do banheiro. Corpo feito em uma única peça, estes dispensadores de papel higiênico em rolo estão disponíveis em dois acabamentos diferentes: brilhante e acetinado. Estes modelos de dispensadores de papel higiénico em rolo têm um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics®. Isso permite que este dispensador de papel higiênico em rolo se misture perfeitamente a qualquer espaço. Além disso, estes dispensadores de papel higiênico em rolo possuem dois visores de nível em ambos os lados do corpo que indicam constantemente o nível de papel disponível e mostram quando é necessário substituir o rolo de papel. Com capacidade para dois rolos padrão, esses modelos de dispensadores de papel higiênico em rolo incluem um mecanismo automático, que faz com que o próximo rolo caia assim que o rolo inferior for usado. É um suporte plástico para o rolo de papel reserva que pode ser regulado em duas posições diferentes, dependendo das dimensões do rolo de papel e que permite a livre movimentação do rolo em uso. O rolo de papel cai quando o anterior é consumido, através de uma simples manipulação pelos indicadores de nível ao lado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPR2784x
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de produtosRoll Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)296
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia