Publicar produtos
F1100-C-S Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-S Square Floor Drain

Traduzido por Google,

Dreno de piso em ferro fundido lacado série MIFAB® F1100-CS com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e filtro padrão reforçado (especificar tamanho), quadrado (especificar acabamento do material). (Para pisos sem membrana, use MIFAB F1100-S Series.)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF1100-C-S
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States