Publicar produtos
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

Traduzido por Google,
Limpeza de piso ajustável Série MIFAB® C1100-RC com corpo de ferro fundido lacado e flange de ancoragem, vedação de teste de anel “O” secundário, abertura de limpeza de 4” de diâmetro e tampa combinada redonda escorriada de bronze de níquel e montagem superior do plugue com parafusos de chave allen de aço inoxidável à prova de vandalismo , vedação primária e marcador de carpete redondo de aço inoxidável de 1 ½”. (Para pisos de membrana, adicione o sufixo -C para o grampo de membrana.)
Especificação
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING