Publicar produtos
C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas
MIFAB

C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas

Traduzido por Google,
Limpeza de piso ajustável Série MIFAB® C1100-T com corpo de ferro fundido lacado e flange de ancoragem, vedação de teste de anel “O” secundário, abertura de limpeza de 4” de diâmetro e tampa combinada estriada redonda e conjunto superior do plugue (especifique o tipo de material) com 1/8” recesso para parafusos de chave allen à prova de vandalismo em azulejo e aço inoxidável e vedação primária. (Para pisos de membrana, adicione o sufixo -C para o grampo de membrana.)
Especificação
  • SKUs: C1102-T, C1103-T, C1104-T, C1105-T, C1106-T
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1100-t-floor-cleanout-for-tile-areas
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING