Publicar produtos
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB

C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw

Traduzido por Google,
MIFAB® C1400-RD Série redonda, tampa de acesso em aço inoxidável lisa e parafuso de ancoragem longo de 3 ½” (89). (Especifique o tamanho da capa.)
Especificação
  • SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
United States