Publicar produtos
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

Traduzido por Google,
Bujão de limpeza de linha Série MIFAB® C1450-RD com rosqueamento cego e tampa de acesso redonda de 6” em aço inoxidável liso com parafuso de ancoragem de 3 ½”.
Especificação
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING