Publicar produtos
C1460 Cast Iron Stack Cleanout with Plug
MIFAB

C1460 Cast Iron Stack Cleanout with Plug

Traduzido por Google,
Limpeza em ferro fundido lacado Série MIFAB® C1460 com grande área de acesso e bujão de rosca cônica.
Especificação
  • SKUs: C1462, C1463, C1464, C1466, C1468
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1460-cast-iron-stack-cleanout-with-plug
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosOther Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit