Publicar produtos
C1470 Cast Iron Stack Cleanout
MIFAB

C1470 Cast Iron Stack Cleanout

Traduzido por Google,
Limpeza da pilha de ferro fundido lacado MIFAB® C1470 Series com bujão de limpeza de bronze rosqueado e NPT de ¼”. acesse o plugue de cabeça sextavada.
Especificação
  • SKUs: C1474, C1476
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1470-cast-iron-stack-cleanout
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosOther Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures