Publicar produtos
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

Traduzido por Google,
Dreno de piso em ferro fundido lacado MIFAB® Série F1100-AS com flange de ancoragem, orifícios e filtro de bronze niquelado com acabamento acetinado “AS” com parafusos de chave Allen em aço inoxidável resistente a vandalismo. (Para pisos sem membrana, use a série MIFAB® F1100-AS.)
Especificação
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING