Publicar produtos
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

Traduzido por Google,
Dreno de piso em ferro fundido lacado série MIFAB® F1100-CN com flange de ancoragem, anel de fixação em ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e 7” (178) ou 9” (235) (especifique N7 ou N9) (especifique o acabamento do material ) grelha do trator. (Para pisos sem membrana, use MIFAB F1100-N Series.)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit