Publicar produtos
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

Traduzido por Google,
MIFAB® Série F1100-C-SD Dreno de piso em ferro fundido lacado com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e reforçado padrão, (”SD6”) quadrado 6” x 6” (152 x 152) ) (especificar acabamento do material) filtro com tampa articulada sólida e grelha secundária. (Para pisos sem membrana, use a série MIFAB F1100-SD.)
Especificação
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1100-c-sd-square-floor-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Hinged Grates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States