Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Início
Categorias
Canalização
Drenagem
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Disponível em Estados Unidos
MIFAB
Seguir
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Traduzido por Google,
Vista original
MIFAB F1210TC Dreno de piso em ferro fundido lacado com flange de ancoragem, anel de fixação em ferro fundido com orifícios para membrana de impermeabilização e filtro cromado polido.
Descarregar
Especificação
Especificação
SKUs: F1210TC
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Familia de producto
Drains
Grupo de produtos
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-02-26
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Instruções de instalação
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Descrição técnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Drenagem
Uniclass 2015 Código
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 Descrição
Below ground gravity drainage systems
Código CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Título CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Número OmniClass
23-31 27 00
Título Omniclass
Floor Drains
Código CSI UniFormat II
D20
Título CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Descarregar
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Descarregar
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Descarregar
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Descarregar
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Descarregar
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Descarregar