Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Início
Categorias
Canalização
Drenagem
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Disponível em Estados Unidos
MIFAB
Seguir
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Traduzido por Google,
Vista original
Dreno de piso em ferro fundido lacado MIFAB® Série F1230 com padrão (especifique o acabamento do material), filtro de 5” (127) de diâmetro (especifique o acabamento do material).
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Familia de producto
Drains
Grupo de produtos
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-02-26
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Instruções de instalação
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Descrição técnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Drenagem
Uniclass 2015 Código
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 Descrição
Below ground gravity drainage systems
Código CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Título CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Número OmniClass
23-31 27 00
Título Omniclass
Floor Drains
Código CSI UniFormat II
D20
Título CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Descarregar
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Descarregar
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Descarregar
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Descarregar
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Descarregar
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Descarregar