Publicar produtos
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

Traduzido por Google,
Dreno de piso em ferro fundido lacado série MIFAB® F1320-C com flange de ancoragem, braçadeira de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e trator padrão de 1” (25) de espessura, 9” (235) redondo (especificar o acabamento do material) grato. (Para pisos sem membrana, use a Série F1320.)
Especificação
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage