Publicar produtos
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

Traduzido por Google,
Dreno de piso de ferro fundido lacado série MIFAB® F1420-C com flange de ancoragem, anel de fixação de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e espessura padrão de 1” (25), 7 3/4” x 7 3/4” (197) x 197) quadrado, (especificar o acabamento do material) grelha do trator. (Para pisos sem membrana, use a Série F1420.)
Especificação
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
United States