Publicar produtos
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

Traduzido por Google,
Dreno revestido com epóxi em pó da série MIFAB® F1590 com saída inferior deslocada, flange de ancoragem e grelhas de ferro dúctil de duas seções de 24” x 24” (610 x 610) para serviço extra pesado com uma área livre de 200 polegadas quadradas (129.032²). As grelhas devem ter aberturas máximas de 13/16” (21).
Especificação
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
United States