FS1940-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″ with Flange
Traduzido por Google,
Série MIFAB® FS1940-FL, 12” x 12” x 10” calibre 16, todo tipo 304 (CF8) área de piso sanitário em aço inoxidável e dreno de esgoto indireto completo com aro fixado em aço inoxidável fundido e grade com chave Allen em aço inoxidável à prova de vandalismo parafusos, flange de ancoragem de aço inoxidável com orifícios e filtro de cúpula anti-respingo.