Publicar produtos
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

Traduzido por Google,
MIFAB® FS1930-FL Série 12” x 12” x 8” de profundidade 16 gauge, todo o tipo 304 (CF8) área de piso sanitário em aço inoxidável e dreno de resíduos indireto completo com aro fixado em aço inoxidável fundido e grade com parafusos de aço inoxidável à prova de vandalismo com chave allen , flange de ancoragem de aço inoxidável com orifícios e filtro de cúpula anti-respingo.
Especificação
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de produtosStainless Steel Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit