Publicar produtos
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

Traduzido por Google,
A válvula de prevenção de refluxo de zona de pressão reduzida BECO é projetada para interromper o fluxo reverso de um líquido em um sistema de água potável. A instalação adequada de um preventor de refluxo deve ser feita por um especialista certificado de acordo com os códigos e diretrizes locais para garantir a proteção do sistema de água potável. A válvula deve ser certificada pela ASSE 1013. É certificada pela cUPC e listada pela IAPMO.
Especificação
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de produtosBackflow Preventers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011469
  • Nome ETIMCheck valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves