Publicar produtos
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

Traduzido por Google,
A Série BECO® GV-FXF-OSY é uma válvula de gaveta com sede resiliente flangeada por flangeada OS&Y (parafuso e garfo externos). É fabricado em conformidade com a norma AWWA C515. Os flanges estão de acordo com o padrão de perfuração ANSI B16.1, Classe 125. O corpo, o castelo e a cunha (disco) são de ferro dúctil de alta resistência, ASTM A536, Grau 65-45-12. A cunha é encapsulada com borracha EPDM. A haste e os parafusos são de aço inoxidável.
Especificação
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de produtosOther Backflow Products
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING