Publicar produtos
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

Traduzido por Google,
MIFAB® R1200-R Série R1200-R Dreno de telhado de poço profundo de ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 15” de diâmetro, barragem de água externa combinada de ferro fundido de 2” de altura e anel de fixação da membrana de impermeabilização e filtro de cúpula de polietileno autotravante padrão com uma área livre de 125 quadrados polegadas.
Especificação
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalarge-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage