Publicar produtos
MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

Traduzido por Google,
Série MIFAB® MC-10 (especifique -L para o projeto esquerdo ou -R para o projeto direito) único, horizontal, ajustável, suporte de vaso sanitário com encaixe de ferro fundido lacado, 4” (102) sem desperdício de cubo, 2” (51) sem cubo conexão de ventilação, painel frontal ajustável com gaxeta de ferro fundido lacado, suportes universais para pés de ferro fundido montados no piso, bocal de ABS com rosca cônica de 8” ajustável com tampa de teste integral, junta da tigela de neoprene, ferragens, protetores de haste roscada, porcas de acabamento cromado polido e braçadeira traseira suporte para baixo.
Especificação
  • SKUs: MC-10L, MC-10R
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-10-horizontal-adjustable-water-closet-carrier
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets